2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1087000601003

テーブルを展開
EN
1/5
IDNR
Detaillierungsgrad
LOD
Internationale Produkt ID
INTERNATIONALPI
BIT
Gewindeaußendurchmesser
DURCHMESSER [mm]
Antrieb
ANTRIEB
Kopfdurchmesser
KOPFDURCHMESSER [mm]
Länge
LAENGE [mm]
Material
MATERIAL
Kopfform
KOPFFORM
Oberfläche
OBERFLAECHE
Gewinde
GEWINDE
Gewindelänge
GEWINDELAENGE [mm]
Spitze
SPITZE
Flachsenkkopf
CNSLICENSE
1
2
3
1087000601003
350
4003530014963
Z3
6
Kreuzschlitz Z
11.6
100
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
61
4CUT
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
1087000501003
350
4003530109010
Z2
5
Kreuzschlitz Z
9.7
100
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
61
4CUT
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
1087000600903
350
4003530014956
Z3
6
Kreuzschlitz Z
11.6
90
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
61
4CUT
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
オーダー番号1087000601003
��ョートテキストEdelstahlschraube, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2
最終更新日03.12.2024 10:07:59
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties